10302620
551065
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 + | € 1,07 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Type | 5 |
|---|---|
| Draagvermogen | 55.0 kg |
| Draagvermogen | 55.0 kg |
| Schroefgatdiameter | 11.0 mm |
| Schroefgatdiameter | 0.433 in |
| Lengte steel | 0.866 in |
| Lengte steel | 22.0 mm |
| Hoogte van de basis | 1.417 in |
| Hoogte van de basis | 36.0 mm |
| Basisdiameter | 1.929 in |
| Basisdiameter | 49.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Voet uit vol materiaal | Polyamide |
| Materiaal steel | Galvanised Steel |
| Goederencode | 9403991090 |
| Massief materiaal | Polyamide;Staal |
| Materiaal | Nylon |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan