Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302583
551061
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 200 + | € 1,07 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Type | 6 |
|---|---|
| Draagvermogen | 50.0 kg |
| Draagvermogen | 50.0 kg |
| Schroefgatdiameter | 0.433 in |
| Schroefgatdiameter | 11.0 mm |
| Lengte steel | 0.984 in |
| Lengte steel | 25.0 mm |
| Hoogte van de basis | 1.22 in |
| Hoogte van de basis | 31.0 mm |
| Basisdiameter | 1.969 in |
| Basisdiameter | 50.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Voet uit vol materiaal | Polyamide |
| Materiaal steel | Galvanised Steel |
| Goederencode | 9403991090 |
| Massief materiaal | Polyamide;Staal |
| Materiaal | Nylon |