Menu Search

Stopper 37.08 mm 4.57 mm LDPE Zwart

Bumpertjes met SpliTPE/TPVn worden geproduceerd met een spliTPE/TPVngedeelte om voor gemakkelijk inbrengen en moeilijk verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10149157

Oud artikelnummer:

BFSA110A

4500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,4453
3000 + € 0,212
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 133,59

300 x € 0,4453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameters 9.7 mm
Hoogte van de basis 4.57 mm
Basisdiameter 37.08 mm
Accessoiretype Bumper met platte kopsteel
Kleur Zwart
Basisvorm Rond
Materiaal LDPE
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op