Menu Search

Vloeistof absorberende pluggen 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) Geel

Vloeistofabsorptiepluggen klikken eenvoudig in een gat met diameter 30,5 mm | 1,201 inch. Het ontwerp zorgt voor een mooie afwerking met een passende hoogte van 35,0 mm | 1,378 inch.
Essentra artikelnummer:

10214572

Oud artikelnummer:

1342628

4700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,2088
1000 + € 1,0518
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 220,88

100 x € 2,2088

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 30.5 mm
D 33.0 mm
H 35.0 mm
Draadmaat 1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
Schroefdraadstandaard UNF
Schroefdraadstandaard BSP
Kleur Geel
Materiaal PP;Bi-Component Fibre
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op