Menu Search

Vloeistof absorberende pluggen 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

Vloeistofabsorptiepluggen klikken eenvoudig in een gat met diameter 24,6 mm | 0,969 inch. Het ontwerp biedt een mooie afwerking met een passende hoogte van 25,0 mm | 0,984 inch.
Essentra artikelnummer:

10214565

Oud artikelnummer:

1342627

39000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5007
1000 - 4999 € 0,4552
5000 + € 0,4138
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 50,07

100 x € 0,5007

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 24.6 mm
D 27.0 mm
H 25.0 mm
Draadmaat 3/4-14; 1-1/16-12
Kleur Geel
Materiaal PP;Bi-Component Fibre
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op