Menu Search

Vloeistof absorberende pluggen 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) Geel

Vloeistofabsorptiepluggen klikken eenvoudig in een gat met diameter 15,2 mm | 0,598 inch. Het ontwerp biedt een mooie afwerking met een passende hoogte van 25,0 mm | 0,984 inch.
Essentra artikelnummer:

10214534

Oud artikelnummer:

1342624

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8381
1000 - 4999 € 0,3991
5000 - 9999 € 0,3155
10000 + € 0,2535
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 83,81

100 x € 0,8381

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 15.2 mm
D 17.0 mm
H 25.0 mm
Draadmaat 3/8 in - 19 BSP
Schroefdraadstandaard BSP
Kleur Geel
Materiaal PP;Bi-Component Fibre
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op