Menu Search

Vloeistof absorberende pluggen 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Geel

Vloeistofabsorptiepluggen klikken eenvoudig in een gat met diameter 14,5 mm | 0,571 inch. Het ontwerp biedt een mooie afwerking met een passende hoogte van 15,0 mm | 0,591 inch.
Essentra artikelnummer:

10214503

Oud artikelnummer:

1342619

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,6898
1000 - 4999 € 0,3285
5000 - 9999 € 0,2651
10000 + € 0,2132
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 68,98

100 x € 0,6898

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 14.5 mm
D 17.0 mm
H 15.0 mm
Draadmaat M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
Schroefdraadstandaard Metrisch
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Geel
Materiaal PP;Bi-Component Fibre
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op