Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 28,5605 |
20 - 199 | € 14,4824 |
200 + | € 13,7325 |
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Tapered |
Mount Type | Tapped Hole |
Knob Length | 57.0 mm |
Knob Length | 2.244 in |
Overall Height | 28.0 mm |
Overall Height | 1.102 in |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan