Menu Search

Vleugelknop 36.0 mm M8 RVS

Vrouwelijke Vleugelknoppen van Naturel RVS hebben een taps gaat voor bevestiging op M10-draad. Het tapse vleugelontworp biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Essentra artikelnummer:

10271803

Oud artikelnummer:

491369

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 9,8668
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 197,34

20 x € 9,8668

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Voltooien Mat
Materiaal knop RVS
Knopvorm Taps toelopend
Bevestigingstype Tapped Hole
Knoplengte 36.0 mm
Totale hoogte 14.5 mm
Draadlengte 14.5 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op