1220629
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 149 | € 12,2709 |
150 + | € 10,6999 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt Shotblasted |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Thumb |
Mount Type | Threaded Blind Bore |
Base Diameter | 16.0 mm |
Base Diameter | 0.63 in |
Knob Length | 58.0 mm |
Knob Length | 2.283 in |
Overall Height | 26.5 mm |
Overall Height | 1.043 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan