Menu Search

Vleugelknop 58.0 mm M8 RVS

Essentra artikelnummer:

10194706

Oud artikelnummer:

1220628

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 149 € 13,0449
150 + € 11,3679
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 130,45

10 x € 13,0449

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Voltooien Mat gestraald
Materiaal knop RVS
Knopvorm Duim
Bevestigingstype Doorboring met schroefdraad
Knoplengte 58.0 mm
Totale hoogte 26.5 mm
Draadlengte 13.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op