1220624
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 249 | € 9,5959 |
250 + | € 8,4353 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt Shotblasted |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Thumb |
Mount Type | Threaded Through Bore |
Base Diameter | 13.0 mm |
Base Diameter | 0.512 in |
Knob Length | 46.0 mm |
Knob Length | 1.811 in |
Overall Height | 22.5 mm |
Overall Height | 0.886 in |
Thread Length | 13.0 mm |
Thread Length | 0.512 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan