Menu Search

Mannelijke vleugelknop 12.0 mm M10 36.0 mm

De Mannelijke Vleugelknop van Zwart RVS heeft een Draadeind met schroefdraad voor bevestiging op M10-draad. De Duimvleugelknop biedt goede houvast voor veelvuldig aan- en losdraaien.
Essentra artikelnummer:

10271834

Oud artikelnummer:

491372

47 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 17,094
20 - 199 € 8,649
200 + € 8,202
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 17,09

1 x € 17,094

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal schroefdraad RVS
Materiaal knop RVS
Knopvorm Duim
Bevestigingstype Draadeinde
Knoplengte 36.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op