Menu Search

Vleugelmoer M4 8.6 mm 17.6 mm Staal Naturel

This winged nut is designed for applications requiring fast assembly by hand. Made from zinc plated steel.
Essentra artikelnummer:

10180235

Oud artikelnummer:

053040140952

33104 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,8221
250 - 999 € 0,4659
1000 + € 0,3354
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 41,11

50 x € 0,8221

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 8.6 mm
Draadmaat M4
Vleugelspreiding 17.6 mm
Materiaal Staal
Voltooien Verzinkt
Prijs per stuk inclusief BTW 0.7135 GBP
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op