Menu Search

Vleugelmoer M8 13.0 mm Nylon Naturel

Deze vleugelmoer van naturel nylon heeft twee uitstekende vleugels voor eenvoudige handmontage. Wordt geleverd met grote vleugels voor installatie voor eenvoudigere montage.
Essentra artikelnummer:

10262498

Fabrikant artikelnummer:

467001

107561 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2122
10000 + € 0,2018
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 212,20

1000 x € 0,2122

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 22.0 mm
Draadmaat M8
Totale hoogte 13.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op