Menu Search

Vleugelmoer M6 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze vleugelmoer van naturel nylon heeft twee uitstekende vleugels voor eenvoudige handmontage. Wordt geleverd met kleine vleugels voor installatie in toepassingen met nauwe toegang.
Essentra artikelnummer:

10064924

Oud artikelnummer:

0680100000VR

5108 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2137
10000 + € 0,2033
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 213,70

1000 x € 0,2137

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 22.0 mm
Draadmaat M6
Totale hoogte 13.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op