Menu Search

Vleugelmoer M6 13.0 mm Nylon Naturel

Deze vleugelmoer van naturel nylon heeft twee uitstekende vleugels voor eenvoudige handmontage. Wordt geleverd met kleine vleugels voor installatie in toepassingen met nauwe toegang.
Essentra artikelnummer:

10326862

Oud artikelnummer:

053201200002

259 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7717
500 - 999 € 0,3858
1000 + € 0,2582
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 77,17

100 x € 0,7717

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 22.0 mm
Draadmaat M6
Totale hoogte 13.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op