Menu Search

Klemmen voor flatkabels 76.2 mm 12.7 mm Zwart PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 50.8 mm | 2.000 in.
Essentra artikelnummer:

10154373

Oud artikelnummer:

FCC-16-3-RT

880 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,1899
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 118,99

100 x € 1,1899

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Binnenbreedte 50.8 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Totale lengte 76.2 mm
Goederencode 3926909790
Standaard RMS
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op