Menu Search

Vierkante glijvoet 25.4 mm 3.0 mm 4.0 mm Zwart ABS

Zwart gepolijste vierkante glijdoppen zijn gemaakt van ABS en passen in buizen met een wanddikte van 11 gauge.
Essentra artikelnummer:

10171219

Oud artikelnummer:

SIG1235A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
320 - 3199 € 0,4049
3200 + € 0,2367
Standaard verpakking: 3200

Bestel in veelvoud van 320

Totale prijs:

€ 129,57

320 x € 0,4049

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 25.4 mm
t 3.0 mm
h 4.0 mm
H 9.9 mm
Wanddikte 3 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op