Menu Search

Vierkante glijvoet 22.2 mm 3.0 mm 3.3 mm Zwart ABS

Zwart gepolijste vierkante glijdoppen zijn gemaakt van ABS en passen in buizen met een wanddikte van 11 gauge.
Essentra artikelnummer:

10171189

Oud artikelnummer:

SIG1215A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3395
5000 + € 0,1617
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 169,75

500 x € 0,3395

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 22.2 mm
t 3.0 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Wanddikte 3 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op