Menu Search

Vierkante glijvoet 19.1 mm 1.8 mm 3.4 mm Zwart ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 15 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra artikelnummer:

10171103

Oud artikelnummer:

SIG1170A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,3235
4000 + € 0,154
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 129,40

400 x € 0,3235

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 19.1 mm
t 1.8 mm
h 3.4 mm
H 8.0 mm
Wanddikte 1.8 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op