Menu Search

Vierkante glijvoet 15.9 mm 1.5 mm 4.2 mm Zwart ABS

Zwarte gepolijste vierkante glijdoppen zijn gemaakt van ABS en passen in buizen met een wanddikte van 17 gauge.
Essentra artikelnummer:

10171011

Oud artikelnummer:

SIG1125A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 - 7999 € 0,262
8000 + € 0,1247
Standaard verpakking: 8000

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 209,60

800 x € 0,262

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 15.9 mm
t 1.5 mm
h 4.2 mm
H 9.4 mm
Wanddikte 1.5 mm
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op