Menu Search

Vierkante moer TR20 x 4 40.0 Staal

Vierkante stalen moeren met gaten zijn een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in toepassingen met lage rotatiesnelheden, manuele controle en vergrendelingsfuncties. De gaten laten een eenvoudige smering toe, waardoor veilige vergrendelingsmechanismen en een lager gewicht mogelijk zijn. Het heeft rechtse schroefdraad en is bestand tegen corrosie en vocht.
Essentra artikelnummer:

20149376

Oud artikelnummer:

20149376

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 43,096
10 - 19 € 38,791
20 - 49 € 36,628
50 - 99 € 34,476
100 + € 32,324
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,10

1 x € 43,096

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 20.0
Spindel 4.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1412.0
d2 6.0
h1 & w1 40.0
h2 6.5
l2 38.0
w2 28.0
Draadmaat TR20 x 4
Materiaal Staal
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op