Menu Search

Vierkante moer TR36 x 6 60.0 Messing

Een vierkante bronzen moer is een bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in toepassingen waar redelijk lichte belastingen vereist zijn. Het is sterk en bestand tegen corrosie, vocht en andere elementen wat eenvoudige, nauwkeurige en veilige bevestiging met loodschroeven mogelijk maakt. Het heeft linkse schroefdraad en wordt gebruikt in industrieën zoals de auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

20149178

Oud artikelnummer:

20149178

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 151,0451
10 + € 135,9458
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 151,05

1 x € 151,0451

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 36.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Links
Contactoppervlak 3630.0
h1 & w1 60.0
Draadmaat TR36 x 6
Materiaal Messing
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op