Menu Search

Vierkante insteekdoppen - multifunctioneel

Op voorraad

Multifunctionele vierkante buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in vierkante buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.

Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.

Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.

  • Past strak in vierkante buizen, palen of staven.
  • Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met een hamer.
  • Gebruikt in machinebouw of waar structurele buizen nodig zijn.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILQ

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
102 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h Kleur AxA h1 Maximale wanddikte Minimum Wall Thickness Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Wit
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Grijs
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
Wit
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
Wit
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
Wit
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
Grijs
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Wit
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
Grijs
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Wit
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Wit
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
Grijs
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • van 6
Vierkant Buisinzetstuk 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grijs LDPE - PIR

20773151


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    2.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Wit LDPE - PIR

20773168


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    2.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grijs LDPE - PIR

20773434


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale wanddikte
    3.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit LDPE - PIR

20773496


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Wit LDPE - PIR

20773755


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale wanddikte
    4.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit LDPE - PIR

20772338


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

20772536


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

20772703


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Grijs LDPE - PIR

20772611


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale wanddikte
    5.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

20773038


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grijs LDPE - PIR

20773106


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    2.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grijs LDPE - PIR

20773250


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    2.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

20772956


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs LDPE - PIR

20773076


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Grijs LDPE - PIR

20773311


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale wanddikte
    4.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Wit LDPE - PIR

20773465


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale wanddikte
    3.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grijs LDPE - PIR

20772581


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.5 mm
Vierkant Buisinzetstuk 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit LDPE - PIR

20772710


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale wanddikte
    3.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Wit LDPE - PIR

20772789


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale wanddikte
    5.0 mm
Vierkant Buisinzetstuk 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grijs LDPE - PIR

20772772


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale wanddikte
    5.0 mm