Multifunctionele vierkante buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in vierkante buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Grijs, Wit, Zwart Serie: SRILQ
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Kleur | AxA | h1 | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2895 - € 2,006 | 32 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2735 - € 0,4255 | 250 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,1696 - € 1,8194 | 80 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4421 - € 0,6877 | 300 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 1,1139 - € 1,7328 | 110 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,6278 - € 2,5323 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0328 - € 0,051 | 6000 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0441 - € 0,0687 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1021 - € 0,1588 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2068 - € 0,3217 | 250 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,4019 - € 0,6252 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,3251 - € 0,5058 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,9878 - € 1,5367 | 400 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
Zwart
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 1,354 - € 1,5044 | 40 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1359 - € 0,2113 | 1200 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1235 - € 0,1921 | 900 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1509 - € 0,2348 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0303 - € 0,0472 | 17500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0363 - € 0,0565 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,37 | 100 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan