Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 140.0 mm 4.0 mm 7.0 mm Grijs LDPE

Deze multifunctionele vierkante buisinsteekdop past perfect in vierkante buizen, palen of staven, voorkomt verontreiniging, en zorgt voor veiligheid in de toepassing. Het is grijs van kleur en gemaakt van LDPE-materiaal. Het kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd of met een hamer voor een snelle montage.
Essentra artikelnummer:

20772062

Oud artikelnummer:

20772062

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 40

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 140.0 mm
h 34.0 mm
h1 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 4.0 mm
Maximale wanddikte 7.0 mm
Materiaal LDPE
Kleur Grijs
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op