20771874
20771874
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| AxA | 10.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.394 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Maximale wanddikte | 2.5 mm |
| Maximale wanddikte | 0.098 in |
| Materiaal | LDPE |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan