Inserts worden gebruikt als veelzijdige beschermende componenten. Tijdens de laatste fase van een project, wanneer een aanzienlijke impactbescherming vereist is, wordt dit geboden door de dikte van de buisinzetkop. De primaire functie is om binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht te voorkomen. Het beschermt ook tegen scherpe randen die door snijwonden zijn ontstaan. Eenvoudig met de hand of met een hamer in te brengen, voor snelle montage. Vaak gebruikt in metaal buisvormige toepassingen voor industriële meubels, specialistische voertuigen, straatborden en steigers.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Zwart Serie: SRILQPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | AxA | h1 | Maximale wanddikte | Minimum Wall Thickness | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0289 - € 0,045 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 1,2298 - € 1,3665 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0313 - € 0,0487 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0844 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,4216 - € 0,4685 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0838 - € 0,1304 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| € 1,0623 - € 1,6525 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0297 - € 0,0462 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1664 - € 0,1849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,0359 - € 0,0399 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1071 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0329 - € 0,0512 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0702 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| € 1,1154 - € 1,7351 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| € 1,1712 - € 1,3014 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0973 - € 0,1082 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9421 - € 1,4655 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1582 - € 0,1758 | 450 Op voorraad |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| € 0,3833 - € 0,4259 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 0,3101 - € 0,3446 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan