Menu Search

Vierkant Buisinzetstuk 20.0 mm Zwart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752897

Oud artikelnummer:

20752897

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0539
5000 - 24999 € 0,0385
25000 + € 0,0346
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 26,95

500 x € 0,0539

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale wanddikte 3.0 mm
Materiaal LDPE - PCR
Kleur Zwart
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op