Menu Search

Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontaal inzetstuk voor vierkante buizen met M10-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10289976

Fabrikant artikelnummer:

499256

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 4,4072
50 - 249 € 2,2066
250 - 499 € 1,8556
500 - 749 € 1,6664
750 - 999 € 1,512
1000 + € 1,4078
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 22,04

5 x € 4,4072

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 43.0 mm
Gauge 2.0 mm
Draadmaat M10
Materiaal PA
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op