Menu Search

Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

Horizontaal inzetstuk voor vierkante buizen met M8-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10435564

Fabrikant artikelnummer:

499250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,3436
500 - 999 € 1,2755
1000 - 1499 € 1,2089
1500 - 1999 € 1,1423
2000 + € 1,0743
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 134,36

100 x € 1,3436

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 33.0 mm
C 41.0 mm
Gauge 2.0 mm
Draadmaat M8
Materiaal PA
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op