Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 2.0 mm HDPE Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M10-inzetstuk met interne schroefdraad voor de bevestiging van verstelbare stelbevestigingen en -voeten. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart HDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10286722

Oud artikelnummer:

498648

3200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,7612
250 + € 1,3148
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 69,03

25 x € 2,7612

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Materiaal HDPE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op