Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,6874 - € 13,9664 | 2661 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,6813 - € 1,2379 | 80 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,2014 - € 0,4634 | 1000 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1762 - € 0,4074 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,865 - € 1,9938 | 140 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 2,1477 - € 3,9191 | 2930 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,8842 - € 2,0342 | 120 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,2014 - € 0,4634 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,4902 - € 1,1229 | 200 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0811 - € 0,1872 | 4600 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,5169 - € 1,1882 | 11750 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0551 - € 0,1219 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0708 - € 0,1561 | 1500 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0459 - € 0,101 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0708 - € 0,1561 | 9000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,1821 - € 0,4012 | 11200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2577 - € 0,5692 | 19200 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0551 - € 0,1219 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0708 - € 0,1561 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,231 - € 0,5101 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm