Menu Search

Tip met vinnen 50.0 mm 1.2 mm Zilver ABS

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zilver en gemaakt van ABS-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10289365

Oud artikelnummer:

499160

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 7,0334
100 - 499 € 3,3492
500 + € 3,2048
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 70,33

10 x € 7,0334

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 50.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.2 mm
Massief materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Kleur Zilver
Voltooien Chroom
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op