Menu Search

Tip met vinnen 20.0 mm 1.2 mm Zilver ABS

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zilver en gemaakt van ABS-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10289310

Fabrikant artikelnummer:

499151

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 2,2919
200 - 999 € 1,0913
1000 - 1999 € 1,0379
2000 - 2999 € 0,9831
3000 + € 0,9268
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 45,84

20 x € 2,2919

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 20.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.2 mm
Massief materiaal Acrylonitril-butadieen-styreen
Kleur Zilver
Voltooien Chroom
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op