Menu Search

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

Deze geribbelde vierkante inzet is gemaakt van geërodeerd LDPE en wordt gebruikt om de scherpe randen van een buisuiteinde te beschermen en om de applicatie een aantrekkelijke afwerking te geven.
Essentra artikelnummer:

10081075

Oud artikelnummer:

111813

1100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,8048
250 + € 0,3732
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 20,12

25 x € 0,8048

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 3.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Type 1
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op