Menu Search

Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is grijs en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10080597

Oud artikelnummer:

111695

750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 4,2965
250 + € 2,0459
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 107,41

25 x € 4,2965

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 65.0 mm
h 14.5 mm
h1 6.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Medium grijs
Voltooien Geërodeerd
Type 1
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op