Menu Search

Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is grijs en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10077801

Oud artikelnummer:

111288

115 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1636
2500 - 24999 € 0,0737
25000 + € 0,0701
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 40,90

250 x € 0,1636

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 22.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Medium grijs
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op