Menu Search

Buisinzetstuk Wit PE

Natural Steel Display Holder neatly displays POS or marketing materials.
Essentra artikelnummer:

10077603

Oud artikelnummer:

111246

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,2855
100 + € 1,1656
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 32,86

10 x € 3,2855

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 100.0 mm
h 22.0 mm
h1 7.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Gepolijst
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op