Menu Search

Ronde buisinsteekdop

Displayhouder van helder PVC voor de nette display van POS of marketingmaterialen.
Essentra artikelnummer:

10077535

Fabrikant artikelnummer:

111236

998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1518
2500 + € 0,0688
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 37,95

250 x € 0,1518

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 25.4 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Gepolijst
Type 1
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op