Menu Search

Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

Natural PVC Display Holder neatly displays POS or marketing materials.
Essentra artikelnummer:

10077474

Oud artikelnummer:

111229

750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0886
2500 + € 0,0402
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 22,15

250 x € 0,0886

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 12.7 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Gepolijst
Type 1
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op