Menu Search

Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is grijs en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10181102

Oud artikelnummer:

056070062003

218 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,0515
50 - 999 € 3,53
1000 + € 2,4926
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 60,52

10 x € 6,0515

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 70.0 mm
h 18.5 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Medium grijs
Voltooien Geërodeerd
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op