Menu Search

Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10181003

Oud artikelnummer:

056030069903

1740 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3299
500 - 999 € 0,2334
1000 + € 0,1801
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 32,99

100 x € 0,3299

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 30.0 mm
h 12.0 mm
h1 6.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Type Load Bearing
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op