Menu Search

Vierkante eindkap 19.0 mm PVC Zwart

Square End Cap is designed to protect from dirt, dust or other chemicals and finish the ends of heavyweight square tubes, or furniture legs. It is flexible and easy to install or remove. Black with an attractive gloss finish and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10374061

Oud artikelnummer:

408001559907

2490 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,569
250 - 999 € 0,3219
1000 + € 0,2334
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 28,45

50 x € 0,569

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 19.0 mm
h 15.0 mm
Maximum temperatuur 220 °C
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op