Menu Search

Slot met T-greep 20.0 mm 90.0 mm Staal Zwarte coating

Essentra artikelnummer:

20065447

Oud artikelnummer:

2141203031E

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 18,907
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,91

1 x € 18,907

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwarte coating
Vergrendelingstype Stofkap met gelijke sleutels
Algehele diepte 82.5 mm
Totale lengte 112.0 mm
Materiaal vergrendeling Staal
Grijpbereik 20.0 - 90.0 mm
Goederencode 8301409000
Totale breedte 107.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op