Menu Search

Slot met T-greep 35.0 mm 72.0 mm Staal Zwarte coating

Essentra artikelnummer:

20065584

Oud artikelnummer:

2141200011E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 12,5147
5 + € 11,2633
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,51

1 x € 12,5147

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Zwarte coating
Vergrendelingstype Geen cylinder
Algehele diepte 82.5 mm
Totale lengte 112.0 mm
Materiaal vergrendeling Staal
Grijpbereik 35.0 - 72.0 mm
Goederencode 8301409000
Totale breedte 107.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op