Menu Search

Verzonken schroeven Inbus M6 25.0 12.0 PEEK Beige

De verzonken zeskantkopschroef is zo ontworpen dat deze gelijk ligt met een oppervlak en biedt een vlakke afwerking voor een nauwkeurige montage. Uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Presteert bij temperaturen tot 260 °C. Gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834036

Oud artikelnummer:

20834036

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,4055
100 + € 1,9223
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 48,11

20 x € 2,4055

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Treksterkte (N) 116 N/mm
Kleur Beige
Koptype Inbus
Materiaal PEEK
Aandrijvingsmaat 4.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op