20820077
20820077
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 20 - 99 | € 3,4727 |
| 100 + | € 3,1254 |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 16.0 |
| l2 | 2.5 |
| h1 | 4.00 |
| Torx Nr. | TX-35 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kleur | Beige |
| Koptype | Torx Head |
| Materiaal | PEEK |
| Aandrijvingsmaat | TX-35 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan