Menu Search

Verzonken schroeven Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

Kop schroef met verzonken kop gemaakt van PEEK, die duurzaamheid, slijtvastheid, chemische weerstand en thermische stabiliteit biedt. Het verzonken ontwerp zorgt ervoor dat de schroef vlak op of onder het oppervlak zit, wat zorgt voor een strakke afwerking. Kan temperaturen tot 260 °C weerstaan.
Essentra artikelnummer:

20820039

Oud artikelnummer:

20820039

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,1021
100 + € 1,8919
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 42,04

20 x € 2,1021

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 ±0.2 20.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.00
Torx Nr. TX-30
Treksterkte (N) 116 N/mm
Kleur Beige
Koptype Torx Head
Materiaal PEEK
Aandrijvingsmaat TX-30

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op